Опубликуйте свои продукты
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLIL-MAX-L
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииHair/Lint/Other Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Описание Uniclass 2015Water separators
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 37 11
  • Наименование OmniClassGrease Traps
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING