Опубликуйте свои продукты
MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier
MIFAB

MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier

MIFAB® MC-21 Series floor mounted single, horizontal, adjustable, water closet carrier without fitting, 4” (102) back outlet waste connection (specify no hub or threaded), lacquered cast iron adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
Cпецификация
  • SKUs: MC-21N, MC-21T, MC-22N, MC-22T
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmc-21-compact-rear-outlet-water-closet-carrier
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииOther Fixture Carriers » Residential Fixture Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING