Опубликуйте свои продукты
MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting
MIFAB

MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting

MIFAB® MC-62 Series floor mounted service sink carrier with two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet, and lacquered cast iron fitting with no hub waste and vent connection (specify size of each). Complete with lacquered cast iron faceplate assembly, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
Cпецификация
  • SKUs: MC-62-3-V2, MC-62-4-V2, MC-62-4-V4
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmc-62-floor-mounted-service-sink-carrier-with-fitting
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment