Опубликуйте свои продукты
MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series
MIFAB

MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

MIFAB® MCL-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 14 gauge powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing neoprene gasket and lockdown hardware.

Cпецификация
  • MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmcl-g-bo-bolt-on-fixed-extensions-for-mcl-g-series
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииHair/Lint/Other Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING