Опубликуйте свои продукты
MDW Universal Access Door with Drywall Bead
MIFAB

MDW Universal Access Door with Drywall Bead

MIFAB® MDW Series access door is designed for installation after the drywall has been applied and when a concealed outer flange is required. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joints and corners. Only the door is visible. It has a unique white finish.

Cпецификация
  • MDW Universal Access Door with Drywall Bead

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmdw-universal-access-door-with-drywall-bead
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииUniversal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors