Опубликуйте свои продукты
MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant
MIFAB

MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant

MIFAB® MHY-30 Series exposed type, self draining, moderate climate low lead wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Cпецификация
  • SKU: MHY-30
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmhy-30-moderate-climate-exposed-wall-hydrant
  • Тип продукцииHydrants
  • Группа продукцииWall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНHydrants
  • Код ССКПУ ООН40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings