Опубликуйте свои продукты
MHY-65 Post Hydrant
MIFAB

MHY-65 Post Hydrant

MIFAB® MHY-65 Series non freeze post hydrant with exposed bronze head and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod, decorative casing guard, tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece, and an operating key.
Cпецификация
  • SKUs: MHY-65-2, MHY-65-3, MHY-65-4, MHY-65-5, MHY-65-6, MHY-65-7, MHY-65-8, MHY-65-9, MHY-65-10
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmhy-65-post-hydrant
  • Тип продукцииHydrants
  • Группа продукцииOther
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНHydrants
  • Код ССКПУ ООН40141726
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants