Опубликуйте свои продукты
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

MIFAB® MI-DIAL-2-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish), continuous welded corners, four mounting anchor tabs, two 1/2” NPT PVC supply connections with PVC ball valves and 3/4” hose connections. Bracket with grommets for two 3/8” diameter hose and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Cпецификация
  • Dialysis Box with Two Valves

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-dial-2-ld
  • Тип продукцииDialysis Boxes
  • Группа продукцииMI-DIAL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems