Опубликуйте свои продукты
MI-DIAL-DB
MIFAB

MI-DIAL-DB

MIFAB® MI-DIAL-DB Series supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel, continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable 304 S.S finishing frame and cover ½” sweat supply connection, ¾” hose connection with trap seal primer, shut off valve, reduced pressure zone backflow preventer, and 2″ NPT stainless steel drain connection. 

Cпецификация
  • Compartmentalized Dialysis Supply & Waste Box with FRP Valve and Trap Seal Primer

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-dial-db
  • Тип продукцииDialysis Boxes
  • Группа продукцииMI-DIAL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems