Опубликуйте свои продукты
MI-DIAL-LD
MIFAB

MI-DIAL-LD

MIFAB® MI-DIAL-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish) continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable finishing frame and door, one 1/2″ NPT PVC supply connection with PVC ball valve and 3/4″ hose connection. Bracket with grommets for two 3/8″ diameter hose, and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Cпецификация
  • Dialysis Box with One Valve

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-dial-ld
  • Тип продукцииDialysis Boxes
  • Группа продукцииMI-DIAL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems