Опубликуйте свои продукты
MI-ELB Elbow
MIFAB

MI-ELB Elbow

MIFAB® Series MI-ELB of flexible rubber elbow couplings are manufactured from a flexible PVC that meets the requirements of ASTM C-564 and Type 300 Series of stainless steel clamps tightened (to 60 lbs. torque) with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-ELB Series of flexible couplings are listed with I.A.P.M.O. Non constant temperature rating is 140 F.
Cпецификация
  • SKUs: MI-ELB-150, MI-ELB-200, MI-ELB-300, MI-ELB-400
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-elb-150-elbow
  • Тип продукцииCouplings
  • Группа продукцииOther Couplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 15
  • Наименование OmniClassPipe Expansion Joints
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING