Опубликуйте свои продукты
MI-FISH Fish Scales Interceptor
MIFAB

MI-FISH Fish Scales Interceptor

MIFAB® MI-FISH Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel fish scale interceptor. Unit shall include: Sediment bucket with perforated baffle near inlet (3/8” (9) holes), primary removable straining baffle (1/2” (13) thick with 1/4” (6) holes), secondary removable straining baffle (1/2” (13) thick with 1/8” (3) holes), securing bolt(s), removable cross bar, stainless steel calibrated orfice plate and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Cпецификация
  • SKUs: MI-FISH-1, MI-FISH-2, MI-FISH-3, MI-FISH-4, MI-FISH-5, MI-FISH-6, MI-FISH-7, MI-FISH-8, MI-FISH-9, MI-FISH-10, MIFISH-11, MI-FISH-12
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-fish-1-fish-scales-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииSediment and Solid Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника