Опубликуйте свои продукты
MI-G-AD
MIFAB

MI-G-AD


The MI-G-AD-25 is manufactured out of a fabricated 16 gauge Type 304 stainless steel body, deep seal trap with sewer gas stopper, air relief bypass, dual, gasketed lid for easy access to the internal sediment bucket, grease and oil collection container, 24 hour timer with heating element and automatic skimming wheel. The MI-G-AD-25 is tested and certified to the PDI G-101 and ASME A112.14.3 Standards.

Cпецификация
  • Automatic Recovery Grease Interceptor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-g-ad
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииGrease Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-27 37 11
  • Наименование OmniClassGrease Traps