Опубликуйте свои продукты
MI-G-BO
MIFAB

MI-G-BO

MIFAB® MI-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 10 gauge, acid resistant, powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing urethane gasket and lockdown hardware.

Cпецификация
  • Bolt On (Fixed) Extension for MI-GO Grease Interceptor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-g-bo
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииGrease Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING