Опубликуйте свои продукты
MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor

MIFAB MI-G-L Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 20-50 GPM and grease holding capacity of 40-100 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, and steel powder epoxy coated rectangular gasketed lid.
Cпецификация
  • SKUs: MI-G-L-20, MI-G-L-35, MI-G-L-50
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-g-l-20-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииGrease Interceptors
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment