Опубликуйте свои продукты
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

The MIFAB® MI-GAP-NPB Series copper air gap fitting complete with a ½” (13) male N.P.T. fitting at the inlet supply incorporating a stream directing nozzle, a ½” (13) N.P.T. female outlet, and a 1” (25) vertical air gap. It is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems standard.
Cпецификация
  • SKUs: MI-GAP-NPB
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-gap-brass-air-gap-fitting
  • Тип продукцииTrap Seal Primers
  • Группа продукцииOther
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Номер OmniClass23-33 49 21 11
  • Наименование OmniClassAir Outlets and Inlets
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING