Опубликуйте свои продукты
MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling

MIFAB® Series MI-HUB-TRP shielded transition couplings are manufactured with gaskets made from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 300 stainless steel shield. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. The MI-HUB-TRP Series of shielded transition couplings are tested and certified to ASTM Standard 1460-2012 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
Cпецификация
  • SKUs: MI-HUB-TRP-330, MI-HUB-TRP-430, MI-HUB-TRP-440, MI-HUB-TRP-660
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-hub-trp-330-transition-no-hub-coupling
  • Тип продукцииCouplings
  • Группа продукцииTransition Couplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures