Опубликуйте свои продукты
MI-O Oil Interceptor
MIFAB

MI-O Oil Interceptor

MIFAB® MI-O Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil interceptor. Unit to include: sediment bucket with perforated baffle near inlet, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), removable baffle assembly and cross bar, stainless steel calibrated orifice plate, internal air relief by-pass, adjustable automatic draw-off assembly, double vent connection on each side, and steel powder epoxy coated non skid rectangular lid.
Cпецификация
  • SKUs: MI-O-A, MI-O-B, MI-O-C, MI-O-1, MI-O-2, MI-O-3, MI-O-4, MI-O-5, MI-O-6, MI-O-7, MI-O-8, MI-O-9, MI-O-10, MI-O-11, MI-O-12, MI-O-13, MI-O-14
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-o-a-oil-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииOil Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING