Опубликуйте свои продукты
MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank
MIFAB

MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank

MIFAB® MI-O-HU Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil interceptor. Unit to include: sediment bucket with perforated baffle near inlet, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), removable baffle assembly and cross bar, stainless steel calibrated orfice plate, internal air relief by-pass, adjustable automatic draw-off assembly, double vent connection on each side, and steel powder epoxy coated, non skid rectangular lid(s). Unit comes complete with integral holding tank for additional waste oil storage.
Cпецификация
  • SKUs: MI-O-HU-A, MI-O-HU-B, MI-O-HU-C, MI-O-HU-1, MI-O-HU-2, MI-O-HU-3, MI-O-HU-4, MI-O-HU-5, MI-O-HU-6, MI-O-HU-7, MI-O-HU-8, MI-O-HU-9, MI-O-HU-10, MI-O-HU-11, MI-O-HU-12, MI-O-HU-13, MI-O-HU-14
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-o-hu-a-oil-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииOil Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Номер OmniClass23-27 37 13
  • Наименование OmniClassOil Traps