Опубликуйте свои продукты
MI-RICE Rice Interceptor
MIFAB

MI-RICE Rice Interceptor

MIFAB® MI-RICE Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel rice interceptor. Unit shall include: ½”(13) thick fixed primary straining baffle with 1/4” (6.4) holes and secondary ½”(13) thick removable straining baffle with 1/4” (6.4) holes, removable cross bar , securing bolt(s), stainless steel calibrated orfice plate, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Cпецификация
  • SKUs: MI-RICE-1, MI-RICE-2, MI-RICE-3, MI-RICE-4, MI-RICE-5, MI-RICE-6, MI-RICE-7, MI-RICE-8, MI-RICE-9, MI-RICE-10, MI-RICE-11, MI-RICE-12
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-rice-1-rice-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииSediment and Solid Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING