Опубликуйте свои продукты
MI-SOLID-M Medium Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-M Medium Solids Interceptor

MIFAB® Series MI-SOLID-M medium capacity powder epoxy coated interior and exterior 10 gauge fabricated steel solids interceptor with internal perforated sediment bucket and baffle assembly. Interceptor complete with 2″ F.I.P. low inlet and 2″ F.I.P. high outlet on other side for flow through installation.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMI-SOLID-M
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииOil Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 55 35
  • Наименование OmniClassLiquid Separators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING