Опубликуйте свои продукты
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

MIFAB® T300 Series 6” wide, 2 7/8” deep, 39.40” long, non sloped trench drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has tabs on both sides of the body, for rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends and a radiused bottom. End and bottom outlets are available in 2” no hub connections. 20” long polypropylene grates are provided as standard (Suffix –HPP) along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. Class A, B and C grates are also available with H-20 and / or ADA compliance (see pages 33-35). Catch basins are also available.
Cпецификация
  • SKUs: T300
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаt300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииTrench Drains » All
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage