Опубликуйте свои продукты
UA Universal Access Door with Frame
MIFAB

UA Universal Access Door with Frame

MIFAB® UA Series is a multi-purpose access door. It is designed for flush installation into drywall, block or tile, walls and ceilings. The door features rounded safety corners, concealed hinge, flush with frame fit, a unique white finish, and a 3/8” turn back in the door panel for extra rigidity and safety.
Cпецификация
  • SKUs: UA0606, UA0808, UA0812, UA1010, UA1212, UA1216, UA1218, UA1224, UA1414, UA1420, UA1424, UA1515, UA1616, UA1620, UA1624, UA1818, UA1824, UA1836, UA2020, UA2024, UA2030, UA2222, UA2230, UA2424, UA2430, UA2436, UA2448, UA3030, UA3232, UA3636, UA3648, UA4848, UASS0606, UASS0808, UASS0812, UASS1010, UASS1212, UASS1216, UASS1218, UASS1224, UASS1414, UASS1420, UASS1424, UASS1515, UASS1616, UASS1620, UASS1624, UASS1818, UASS1824, UASS1836, UASS2020, UASS2024, UASS2030, UASS2222, UASS2230, UASS2424, UASS2430, UASS2436, UASS2448, UASS3030, UASS3232, UASS3636, UASS3648, UASS4848,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаuniversal-access-door-with-frame-32
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииUniversal
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors