Опубликуйте свои продукты
XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor

MIFAB® XL-MI-G Series sanitary, acid resistant, epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable (fixed for XL-MI-G-10/-11) baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), stainless steel calibrated orfice plate, internal air relief by-pass, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid(s).
Cпецификация
  • SKUs: XL-MI-G-0, XL-MI-G-1, XL-Ml-G-2, XL-MI-G-3, XL-MI-G-4, XL-MI-G-5, XL-MI-G-6, XL-MI-G-7, XL-MI-G-8, XL-MI-G-9, XL-MI-G-10, XL-MI-G-11
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxl-mi-g-0-large-capacity-hydromechanical-grease-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииGrease Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING