Опубликуйте свои продукты
Flush Front T 10 Full
Moelven Modus

Flush Front T 10 Full

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.
Cпецификация
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflush_front_solid_wall_10
  • Тип продукцииSystem walls
  • Группа продукцииPartition walls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
  • Код ССКПУ ООН30151806
  • Номер OmniClass23-15 13 19 15
  • Наименование OmniClassWood Wall Panels