Опубликуйте свои продукты
Glass Front Portal Full
Moelven Modus

Glass Front Portal Full

Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.
Cпецификация
  • glass type 10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request. Surface Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgf_protal_solid_door
  • Тип продукцииSystem Doors
  • Группа продукцииSolid Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3200
  • Глубина (мм)22
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors