Опубликуйте свои продукты
T9342EP15 Commercial Chrome Posi-Temp® Transfer All-Metal Trim Kits
Moen Commercial

T9342EP15 Commercial Chrome Posi-Temp® Transfer All-Metal Trim Kits

Features
  • heavy–duty brass single handle tub/shower cartridge
  • equipped with the PosiTemp® pressure–balancing control valve to help maintain water temperature in the shower; this brass valve directs water flow to multiple showering functions
  • handheld shower includes integral double check valves for backflow protection
  • single function with non–positive pause
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmoen-1050
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSanitary Components
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной