Опубликуйте свои продукты
Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste
Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste
    Mora Armatur

    Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste

    Basin mixer with push-down waste and soft closing function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243070.CA RSK 8344542 LVI 6160649 VVS 702171304 243071.CA Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome. RSK 8344543 NRF 4290036 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Cпецификация
    • With push-down waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка243070-CA
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora Cera
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures