Опубликуйте свои продукты
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Single lever bath mixer, 40 c/c with connection down and soft closing function. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8232215
Cпецификация
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка256000
  • Тип продукцииBath Mixers
  • Группа продукцииMora Cera
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Описание Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа