Опубликуйте свои продукты
Mora One Shower Kit
Mora One Shower Kit
    Mora Armatur
    Архив

    Mora One Shower Kit

    Shower kit with safety mixer for shower and shower set with hose and handshower with ecoflow. 160 c/c. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8282831 261600 150 c/c RSK 8282832 261600.DB with s.connection. 150 c/c. RSK 8282833 The shower is an obvious and functional interior detail that lifts the entire bathroom. Mora One is available as a shower and a head shower set, or as a complete shower system kit including shower or bath mixer. – Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Cпецификация
    • Consist of: Mora One shower mixer (MA no 261000): Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Mora One shower set (MA no 130340): Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка261500
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMora One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)296
    • Глубина (мм)70
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures