Опубликуйте свои продукты
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
    Mora Armatur

    MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II soft has a gently curved geometric design that exudes a classic, easy-to-work-with style.

    With ball-jointed aerator and dishwasher valve - Article number: 332156 RSK: 8312172 NRF: 4290587 

    Cпецификация
        • With ball-jointed aerator
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
        • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка332156
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииMora MMIX II
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)391
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа