Опубликуйте свои продукты
Mora Inxx A2 Basin Mixer
Mora Armatur

Mora Inxx A2 Basin Mixer

Basin mixer with extended base, lift valve and Eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Chrome. RSK 8344409 NRF 4290888 LVI 6160250 Mora Inxx combines form and function in an uncompromising manner. The beautify their surroundings and take the liberty to translate top-level design in everyday use. Here in a basin mixer with pop-up waste. Of course, we have the rigid surface, built into our unique comfort and safety features - that's the way we do not compromise.
Cпецификация
  • With extended base. Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Hole diameter Ø29-37 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка702658
  • Тип продукцииBasin Mixers
  • Группа продукцииMora Inxx
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)333
  • Глубина (мм)118
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа