Опубликуйте свои продукты
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
    Mora Armatur
    Архив

    Mora Izzy Basin Mixer Regular

    Mora Izzy exudes harmony and elegance. The elegantly curved spout gives Mora Izzy its characteristic look. 

    This mixer is availible in four designs:  Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. Izzy Raw and Rustic come with untreated brass surfaces, which will allow them to age over time, developing a patina and a beauty all of their own. Izzy Rock has ribbed details that enhance this product’s bold and distinctive look.    

    Izzy Regular: Articlenumber: 702805.00 RSK 8278102 NRF 4290924 VVS 701981104.                                                                                

    Izzy Rock: Articlenumber: 702805.80 RSK 8277863 NRF 4290073 LVI 6160700 VVS 701981204

    Izzy Raw: Articlenumber: 702805.25 RSK 8277865 NRF 4290075 LVI 6160702 VVS 701981186

    Izzy Rustic: Articlenumber: 702805.66 RSK 8277864 NRF 4290074 LVI 6160701 VVS 701981185


    Cпецификация
      • ESS (energy saving system) 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Fixed spout 
      • Hole diameter Ø29-37 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка702805
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora Izzy
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)278
    • Ширина (мм)35
    • Глубина (мм)110
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures