Опубликуйте свои продукты
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Kitchen mixer with dish washer valve, swivel C-spout and Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. 

    Chrome: Art.no: 707105 RSK 8318185 NRF 4290215 LVI 6261169                                                                                                          Chrome/black: Art.no 707105.0011 RSK 8318186 NRF 4290216 LVI 6261171                                                                                            Black: Art.no 707105.11 RSK 8311491 NRF 4290088 LVI 6261259 

    With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful kitchen mixer with built-in intelligent function.

    Cпецификация
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка707105
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииMora Rexx
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)315
    • Глубина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.782
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа