Опубликуйте свои продукты
Mora MMIX T5 Bath Mixer
Mora MMIX T5 Bath Mixer
    Mora Armatur
    Архив

    Mora MMIX T5 Bath Mixer

    Safety mixer for bath, 160 c/c. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344031 730000.0011 Chrome/black. RSK 8344032 730100 150 c/c. Chrome. 730100.0011 150 cc. Chrome/black. With swivel spout (integrated diverter). Thermostatic mixer for safe comfort. Bath spout with built-in diverter. Downward outlet for shower, ECO function. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Cпецификация
    • Swivel spout with built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка730000
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora MMIX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)87
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)117
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
    • Код ССКПУ ООН47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures