Опубликуйте свои продукты
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror
    Mora Armatur

    SOLO I, mirror

    An attractive framed design, with touch-operated backlighting in a versatile mirror package that’s easy to style into any space.

    Encased in an attractive metal frame in matt black aluminium, with an inner LED band, Solo I gives a dynamic atmosphere to an interior. Its mirror is anti-fog for ease of use, allowing the simplicity of the design to always remain in focus.

    Article number: 953099.12 Size: Ø 1000 mm

    Cпецификация
      • Ø 1000 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,466 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка953099-12
    • Тип продукцииX Collection
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)5.47
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Аландские острова
    Албания
    Андорра
    Беларусь
    Бельгия
    Болгария
    Босния и Герцеговина
    Венгрия
    Германия
    Гернси
    Гибралтар
    Греция
    Дания
    Джерси
    Ирландия
    Исландия
    Испания
    Италия
    Кипр
    Латвия
    Литва
    Лихтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нидерланды
    Норвегия
    о-в Мэн
    Папский Престол (Государство-город Ватикан)
    Польша
    Португалия
    Россия
    Румыния
    Сан-Марино
    Северная Македония
    Сербия
    Словакия
    Словения
    Украина
    Фарерские о-ва
    Финляндия
    Франция
    Хорватия
    Черногория
    Чехия
    Швейцария
    Швеция
    Шпицберген
    Эстония