Опубликуйте свои продукты
Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V
mtu - A Rolls-Royce solution

Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgas-generator-set-mtu-12v1600-300-500kwe-60hz-208-600v
  • Тип продукцииElectrical Generator Sets
  • Группа продукцииmtu 12V1600
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
  • Классификация IFCЭлектрогенератор
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 13
  • Наименование OmniClassGas Generator Sets

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка