Опубликуйте свои продукты
Class 300 Suction Diffusers - 1012
Mueller Steam Specialty

Class 300 Suction Diffusers - 1012

Series 1012 Class 300 Suction Diffusers provide economical and compact pump protection by straining foreign particles and providing proper flow conditions to the pump. This series mounts directly to the suction side of a pump in either the horizontal or vertical position.


Cпецификация
  • Features

    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
    • Rating: 300 psi at 100°F
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1012-Suction-Diffuser
  • Тип продукцииSpecialty Products
  • Группа продукцииSuction Diffusers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSwing check valves
  • Код ССКПУ ООН40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING