Опубликуйте свои продукты
Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Designed for large capacity straining on cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. This series features quick-opening knobs to minimize service time.
Cпецификация
  • 3/8 to 3 in. (10 to 80mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6194
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainers - Simplex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers