Опубликуйте свои продукты
Class 125 Cast Iron Large Duplex Strainers - 691MFA
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Iron Large Duplex Strainers - 691MFA

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and other similar applications. Class 125.


Cпецификация
  • Features

    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Sizes 8 in. – 16 in. (200 – 400 mm)
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel basket that is gasketed and seated to prevent particle bypass
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка691MFA-Duplex-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainers - Duplex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers