Опубликуйте свои продукты
Woodstock 417
Woodstock 417
Woodstock 417
    NC Nordic Care

    Woodstock 417

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
    A top shelf to the cabinet Frank 417 in birch veneer or oak veneer. The top shelf is not as deep as the cabinet and is ideal as a bookshelf. The shelf has one movable shelf.
    Cпецификация
    • Woodstock is available as two different modules; cabinet and top shelf. They are designed to be used together. Add a plinth panel in in birch or oak with legs in chrome, birch or oak. Magnetic locks on the doors are available as optional extra. Both the cabinet and the top shelf have movable shelfes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwoodstock-417
    • Тип продукцииWoodstock
    • Группа продукцииStorage Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)520
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)290
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель