Опубликуйте свои продукты
Series SR40 Single Leaf NG0
Series SR40 Single Leaf NG0
Series SR40 Single Leaf NG0
Series SR40 Single Leaf NG0
    Noberne Doors

    Series SR40 Single Leaf NG0

    FD30 44mm fire rated timber door sets with either a softwood or hardwood frame, with Noberne Perimeter frame construction offer enhanced fire and acoustic performance. Doors can be supplied as singles and pairs with and without glazing offering acoustic values of 31db for flush doors in both singles and pairs. With the addition of vision panels we can offer 34db in both singles and pairs.
    Cпецификация
    • Our 44mm and 54mm thick doors have been tested at Sound Research Laboratories in accordance with BS EN ISO 140-3:1995 and achieved between Rw31dB and Rw36dB depending on configuration.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSeriesSR40SingleNG0
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииSR40
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor