Опубликуйте свои продукты
Alnön bench
Nola

Alnön bench

3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
The generous width of this wooden bench provides maximum seating within the space it occupies. The seat is formed by slats of oiled oak, mahogany or teak supported by sturdy, hard-wearing components crafted from powder-coated steel. The undercarriage and legs fold neatly underneath for easy storage, efficiently locking back into place when the bench is set up again. Alnön suits a wide range of public spaces, especially those where portable seating is used and stored. Design: Thomas Eriksson
Cпецификация
  • Alnön foldable bench. Fully assembled, ready to unfold and set up. Oiled oak, mahogany or oiled teak. A matching table is available as part of the Alnön suite of foldable furniture. The slats are made in either oiled oak, teak or mahogany.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаalnon_bench
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииBenches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)2100
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)24
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)