Опубликуйте свои продукты
Bakgård table - 175 cm
Nola

Bakgård table - 175 cm

This streamlined table and bench showcase the beauty of natural wood grain, which can be highlighted even more when the underlying supports are stained. The set is in sync with contemporary architecture and landscape design, where untreated wood continues to be a popular material. Bakgård is an ideal choice for design-conscious landscapes, minimalist interiors and contemporary architecture. Design: Jonas Bohlin
Cпецификация
  • Some assembly required. Freestanding. Variants: Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbakgard_table_1750
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)735
  • Ширина (мм)1750
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСосна
  • Вспомогательный материалМуравьиное дерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
3.6 из 5 звезд 3.6 (7)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)