Опубликуйте свои продукты
Grow backed bench
Nola

Grow backed bench

This streamlined backed bench and table are at home in any outdoor environment. Designed with minimal detailing, the table and bench balance on two legs, but form one signature style. Made from slats of oak, the seat and backrest create a comfortable place for an afternoon break, inviting urban dwellers to make the most of a sunny day by sitting back, relaxing and stretching their legs. The accompanying table is made in powdercoated, perforated steel, and can be positioned in front of the bench, or on either side. The table gives the bench more appeal than it would have on its own, and together, the two add an attractive feature to parks, courtyards and waterside areas.

Design: Peter Andersson and Mats Aldén

Cпецификация
  • Grow backed bench and table.

    Height: 470 / 880.

    Depth: 880 / 650.

    Material: Oak and steel.

    Maintenance: Scratches cmust be repainted with alkyd oil enamel as required.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgrow_backed_bench
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииSofas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-11-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)88
  • Ширина (мм)1870
  • Глубина (мм)88
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
3.6 из 5 звезд 3.6 (7)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)