Опубликуйте свои продукты
Kalmar table - 60 cm Ø
Nola

Kalmar table - 60 cm Ø

Each piece of the Kalmar furniture group blends modern design with ergonomic form in an elegant indoor-outdoor style. The seats are angled slightly to make the chair and benches more comfortable, and the backrests are crafted with a subtle curve that cradles the spine. The bench is a favourite choice for quayside areas and parks with panoramas over the landscape, enabling those seated to relax comfortably while they enjoy the view. Design: Lars Gunnars.
Cпецификация
  • The backed bench and armchair are fully assembled. The tables are delivered in parts for easy assembly. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkalmar_table_round
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (67)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.6 из 5 звезд 3.6 (18)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)