Опубликуйте свои продукты
Minimal bench - 2 seats
Nola

Minimal bench - 2 seats

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
A suggested by the name, the bench, like its accompanying table, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior décor, it also makes it easy to maintain, stack and store away. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
Cпецификация
  • Fully assembled. One-, Two- and Three-seaters. An upholstered version is available upon request. The wooden parts are made in oiled wood veneer and the frame is made in black powder-coated steel. The beech version is made in solid beech wood. Optional color for an additional fee. Placement: Pre-prepared to be attached to the ground. Maintenance: Oil as needed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаminimal_bench2
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииBenches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)804
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)