Опубликуйте свои продукты
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
    Nola

    Solliden sofa

    The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres and auditoriums, as well as departure lounges and urban spaces. By mounting the freestanding Solliden seat and backrest to a beam, the designer created a system of permanent seating that suits a broad range of indoor and outdoor applications. The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat. Design: Björn Dahlström
    Cпецификация
    • Dimensions Ø 22 x 2 mm Length of beam: 354 cm Height of seats: 46.5 cm Height of backrests: 85.5 cm Weight: 50 kg Variants: Available in freestanding chairs and as a backed bench. Standard colours Green RAL 6005 and Grey RAL 7035. Other colours are available for an additional fee. Materials: Pipe steel Ø 22 Maintenance: Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres, as well as departure lounges inside or outdoors. Character: The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsolliden_sofa
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)855
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)590
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)