Опубликуйте свои продукты
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
    Nola

    Urban Play bench

    Urban Play brings individuals together in the built environment, creating space for short breaks. It provides a place to sit with colleagues and friends, a surface for mobile devices and a spot for taking selfies. The contouring edges and the treatment of materials creates a distinctively contemporary style. Urban Play is able to weather both Winter and Summer, and remains resilient in environments with dense human traffic. Urban Play fits easily into existing infrastructures or future developments.

    Cпецификация
    • Dimensions and weight:

      Bench: height 46 cm Depth 30 cm, width 200 cm, Weight 25 kg

      Materials:

      Oiled Red Oak.
      Powder coated Steel RAL / Sablé.
      Hot-dip galvanized steel.

      Powder coated steel in standard color yellow RAL 1003. Seat in oiled oak.

      Standard coloursRAL 1003Product number

      U07-10 bänk

      Additional description number:

      C for any color, for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Parts are delivered and mounted on site.

      Freestanding. Can be mounted to the ground.

      Maintenance:

      Oiled oak should be oiled twice a year for best protection. Steel details can be repainted with alkyd color if necessary.

      Variants:

      Bench and table.

      Character:

      Urban play is a family of furnitures that can be joined together in ways that match the infrastructure. Easy to pass with the round edges and contemporary style to slide into the urban space.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаurban-play-bench
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииBenches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)460
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДуб
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-11 29 00
    • Наименование OmniClassSite Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (67)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (18)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)