Опубликуйте свои продукты
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
    Nola

    Work Desk table

    Work Desk is designed to work in many different environments. Companies' court yards and roof terraces, in parks or between buildings in the public environment. The desks are available in two different heights and also includes raised back and sides for privacy. Work Desk is developed in collaboration with Superlab and Charlotte Petersson Troje.

    Cпецификация
    • Dimensions and weight

      Width: 110 cm
      Height: 120 cm
      Depth: 68 cm

      Materials

      Zinc plated and powder coated steel.
      Stainless Steel.
      High pressure laminate black core Lami Compact.

      Pulverlack satin glans 30 satin.

      Standard coloursRAL 6034


      Product number

      U19-25TWork Desk, sitting height

      U05-25T/STÅ Work Desk, standing height

      Additional description number

      C for other colors, powdercoat only

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Maintenance:

      Download our general maintenance advice

      Variants:

      Desk in either sitting or standing

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwork-desk
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1100
    • Глубина (мм)675
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (67)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (18)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)